QT, 45 °C - 60 °C
003Z0383
QT 45-60 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör
003Z0383
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| AB-QM boyutuyla uyumluluk | DN 25-32 |
| Açıklama | QT 45-60 °C, DN 25-32, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Kapiler tüp uzunluğu [m] | 0.6 m |
| Material Description | QT 45-60 °C (DN25-32) |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a |
| SCIP dosyası ürün adı | QT |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 45 °C |
| Ürün grubu | One-pipe solutions |
| Ürün tipi | QT |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.22 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.198 Kilogram |
| Hacim | 1.425 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104012971 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |