Danfoss logo
AB-QT 003Z0382

QT, 45 °C - 60 °C

003Z0382

QT 45-60 °C, DN 10-20, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AB-QM boyutuyla uyumlulukDN 10-20
AçıklamaQT 45-60 °C, DN 10-20, dönüş sıcaklığı kontrolü için termostatik aktüatör
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kapiler tüp uzunluğu [m]0.6 m
Material DescriptionQT 45-60°C (DN10-20)
Önemli özellikler
Değer
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS uyumluOut of scope
SCIP dosya no.ce259842-5928-46a5-b912-7710c1887d5a
SCIP dosyası ürün adıQT
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]45 °C
Ürün grubuOne-pipe solutions
Ürün tipiQT

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.214 Kilogram
Net ağırlık0.214 Kilogram
Hacim1.393 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104011950
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm