CCR3+
003Z0396
CCR3 + Kontrolör, dönüş sıcaklık kontrolörü ve sıcaklık kaydı
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Tek Borulu Çözümler
003Z0396
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CCR3 + Kontrolör, dönüş sıcaklık kontrolörü ve sıcaklık kaydı |
| Aktüatör tipi | NO (normalde açık) |
| Aktüatörler çıkış sinyali [A] | 1.0 A |
| Aktüatörler çıkış sinyali [V] | 24 V |
| Alarm çıkış sinyali [A] | 1.000 A |
| Alarm çıkış sinyali DC [V] | 24 V |
| Algoritma türü | PWM |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Güç tüketimi (beklemede) [VA] | 10.0 W |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| IP koruma sınıfı | IP20 |
| Kontrollü tesisat kolonu sayısı (paralel bağlantı) | 36 |
| Kontrollü tesisat kolonu sayısı (temel) | 20 |
| Kurulum | Din hattı 35 mm |
| Material Description | CCR3+ Controller |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Ürün etiketi | Yes |
| Ürün grubu | One-pipe solutions |
| Ürün tipi | CCR3+ |
| Veri iletişim protokolleri | Modbus RTU RS485Modbus TCP/IP |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.448 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.3 Kilogram |
| Hacim | 1.309 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428512732 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |