MTCV PURE, Versiyon: A, DN 15
003Z6515
MTCV PURE A VERSION DN15
003Z6515
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 7/1Rp ¾ |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dezenfeksiyon fonksiyonu | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [°C] | 50 °C |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.50 m³/h |
| Lead content | less than 0,1% |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | MTCV PURE A VERSION DN15 |
| Onay tipi | N/A |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 35 °C |
| Ürün grubu | Sıcak su dengelemesi |
| Ürün tipi | MTCV PURE |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Rg+ |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Versiyon | A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.567 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.533 Kilogram |
| Hacim | 0.534 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162502785 |
| Proposition 65 | No significant risk |