Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versiyon: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, A versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMTCV DN 20, A versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp ¾
Basınç sınıfıPN 10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dezenfeksiyon fonksiyonuHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [°C]50 °C
Kvs değerleri [m³/s]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20
Onay tipiACSPZH
Önemli özellikler
Değer
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8
SCIP dosyası ürün adıMTCV Version A
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiMTCV
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiRg5
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]100 KPa
VersiyonA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.634 Kilogram
Net ağırlık0.632 Kilogram
Hacim0.495 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104092119
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm