Danfoss logo
MTCV-B_003Z4515_003Z2021_L

MTCV, Versiyon: B, DN 20

003Z1557

MTCV DN 20, B versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMTCV DN 20, B versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp ¾
Basınç sınıfıPN 10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dezenfeksiyon fonksiyonuEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [°C]50 °C
Kvs değerleri [m³/s]1.80 m³/h
Material DescriptionMTCV B VERSION DN20 Rg5
Önemli özellikler
Değer
Onay tipiACSPZH
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiMTCV
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiRg5
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]100 KPa
VersiyonB

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.676 Kilogram
Net ağırlık0.676 Kilogram
Hacim0.504 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104067858
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm