Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versiyon: O, DN 20

003Z0553

MTCV DN 20, 0 versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMTCV DN 20, 0 versiyonu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp ½
Basınç sınıfıPN 10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dezenfeksiyon fonksiyonuHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [°C]50 °C
Flange compression class (EF020149)PN 10
Kvs değerleri [m³/s]1.80 m³/h
Kvs value (EF022466)1.80
Material DescriptionMTCV 0 VERSION DN20 Rg5
Önemli özellikler
Değer
Material quality (EF001257)Other
Onay tipiACSPZH
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Surface protection (EF000139)Other
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiMTCV
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiRg5
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]100 KPa
VersiyonO

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.61 Kilogram
Net ağırlık0.61 Kilogram
Hacim0.524 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421547274
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm