Danfoss logo
MTCV-A 003Z1023

MTCV, Versiyon: A, DN 20

003Z0540

MTCV DN 20, A versiyonu, eski modellerle uyumlu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaMTCV DN 20, A versiyonu, eski modellerle uyumlu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]100 °C
Bağlantı tipleriİç dişli ISO 7/1Rp ½
Basınç sınıfıPN 10
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Dezenfeksiyon fonksiyonuHayır
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Fabrika ayarı [°C]50 °C
Kvs değerleri [m³/s]1.80 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionMTCV A VERSION DN20 Rg5, retrofit
Onay tipiACSPZH
Product lineHydronic Balancing and Controls
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.]60 °C
Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.]35 °C
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiMTCV
Vana boyutuDN 20
Vana gövdesi malzemesiRg5
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]100 KPa
VersiyonA

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.62 Kilogram
Net ağırlık0.616 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim0.514 Litre
EAN/UPC5710104011462