MTCV, Versiyon: A, DN 15
003Z0535
MTCV DN 15, A versiyonu, eski modellerle uyumlu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası
003Z0535
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | MTCV DN 15, A versiyonu, eski modellerle uyumlu, çok fonksiyonlu termostatik sirkülasyon vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 100 °C |
| Bağlantı tipleri | İç dişli ISO 7/1Rp ½ |
| Basınç sınıfı | PN 10 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Dezenfeksiyon fonksiyonu | Hayır |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Fabrika ayarı [°C] | 50 °C |
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.50 m³/h |
| Material Description | MTCV A VERSION DN15 Rg5, retrofit |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Onay tipi | N/A |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Maks.] | 60 °C |
| Sıcaklık ayar aralığı [°C] [Min.] | 35 °C |
| Ürün grubu | Sıcak su dengelemesi |
| Ürün tipi | MTCV |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Rg5 |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 100 KPa |
| Versiyon | A |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.584 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.584 Kilogram |
| Hacim | 0.535 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104011455 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |