Danfoss logo
AI168386477531en_Dim_Draw_.svg

CCR2+

003Z3851

CCR2+ Kontrolör, dezenfeksiyon süreci kontrolü ve sıcaklık kaydı

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCCR2+ Kontrolör, dezenfeksiyon süreci kontrolü ve sıcaklık kaydı
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Güç tüketimi (beklemede) [VA]10.0 W
IP koruma sınıfıIP20
KurulumDin hattı 35 mm
Material DescriptionCCR2+ Controller
Önemli özellikler
Değer
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün etiketiYes
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiCCR2+
Veri iletişim protokolleriModbus RTU RS485Modbus TCP/IP

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.442 Kilogram
Net ağırlık0.3 Kilogram
Hacim2.053 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428512718
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm