Danfoss logo
AI099786471270en_Prod_Icon_.svg

CCR+

003Z3852

CCR2+/CCR3+ Sistem Genişletmesi için CCR+ Kullanıcı Cihazı, + 16 giriş/çıkış
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Thermal balancing, Tek Borulu Çözümler

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCCR2+/CCR3+ Sistem Genişletmesi için CCR+ Kullanıcı Cihazı, + 16 giriş/çıkış
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
Güç tüketimi (beklemede) [VA]3.0 W
IP koruma sınıfıIP20
Kontrollü tesisat kolonu sayısı (temel)16
KurulumDin hattı 35 mm
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCCR+ Slave Unit
Ortam sıcaklığı [°C] [Maks.]50 °C
Ortam sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
Ürün etiketiYes
Ürün grubuSıcak su dengelemesi
Ürün tipiCCR+

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.304 Kilogram
Net ağırlık0.2 Kilogram
Hacim1.309 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702428512985
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm