CDT, DN 50, Dıştan diş
003Z7702
CDT DN 50, içten dişli, kapama vanası
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Haberci Vanalar
003Z7702
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | CDT DN 50, içten dişli, kapama vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Hayır |
| Bağlantı tipleri | Dıştan diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 16.00 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | CDT Lockshield valve DN 50 |
| Montaj konumu | Besleme borusu |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Ürün grubu | Otomatik dengeleme |
| Ürün tipi | CDT |
| Vana boyutu | DN 50 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.945 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.945 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 2.466 Litre |
| EAN/UPC | 5710104095608 |