Danfoss logo
ASV-M 003L7692

CDT, DN 32, İçten diş

003Z7694

CDT DN 32, içten dişli, kapama vanası
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Haberci Vanalar

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaCDT DN 32, içten dişli, kapama vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiHayır
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]6.30 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionCDT DN 32 int. thread
Montaj konumuBesleme borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
Tahliye fonksiyonuHayır
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiCDT
Vana boyutuDN 32
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]150 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.336 Kilogram
Net ağırlık1.336 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim8.573 Litre
EAN/UPC5710104095585