Danfoss logo
ASV-I 003L7652 Open

ASV-I, DN 50, Dıştan diş

003L7652

ASV-I DN 50, dıştan dişli, ayar vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-I DN 50, dıştan dişli, ayar vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriDıştan diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]16.00 m³/h
Material DescriptionASV-I DN 50 EXT. THR.
Montaj konumuBesleme borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3
SCIP dosyası ürün adı"ASV-I/M"
Tahliye fonksiyonuHayır
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-I
Vana boyutuDN 50
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]150 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.984 Kilogram
Net ağırlık1.984 Kilogram
Hacim2.506 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421561201
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm