ASV-I, DN 15, İçten diş
003L7641
ASV-I DN 15, içten dişli, ayar vanası
003L7641
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ASV-I DN 15, içten dişli, ayar vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 1.60 m³/h |
| Material Description | ASV-I DN 15 INTERNAL THREAD |
| Montaj konumu | Besleme borusu |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3 |
| SCIP dosyası ürün adı | "ASV-I/M" |
| Tahliye fonksiyonu | Hayır |
| Ürün grubu | Otomatik dengeleme |
| Ürün tipi | ASV-I |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 150 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.348 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.33 Kilogram |
| Hacim | 1.756 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421527917 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |