Danfoss logo
 ASV-D, 003Z7008 – 003Z7013, L

ASV-D, DN 25, İçten diş

003Z7010

ASV-D valve DN 25

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-D valve DN 25
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kvs değerleri [m³/s]9.50 m³/h
Önemli özellikler
Değer
Material DescriptionASV-D DN25
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
RoHS uyumluOut of scope
SCIP dosya no.76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f
SCIP dosyası ürün adıMSV-D/ASV-D
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-D
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiCW 617N

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık874 Gün
Net ağırlık830 Gün
Hacim1.396 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702424617912
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm