ASV-D, DN 15, İçten diş
003Z7008
ASV-D valve DN 15
003Z7008
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ASV-D valve DN 15 |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kvs değerleri [m³/s] | 3.00 m³/h |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | ASV-D DN15 |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RoHS uyumlu | Out of scope |
| SCIP dosya no. | 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f |
| SCIP dosyası ürün adı | MSV-D/ASV-D |
| Ürün grubu | Otomatik dengeleme |
| Ürün tipi | ASV-D |
| Vana boyutu | DN 15 |
| Vana gövdesi malzemesi | CW 617N |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.648 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.59 Kilogram |
| Hacim | 1.396 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424617899 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |