Danfoss logo
ASV-BD 003Z4043

ASV-BD PURE, DN 25, İçten diş

003Z4943

ASV-BD, DN 25, Internal thread

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-BD, DN 25, Internal thread
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]9.50 m³/h
Lead contentless than 0,1%
Material DescriptionASV-BD PURE DN25 G1"
Montaj konumuBesleme borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RoHS uyumluOut of scope
Tahliye fonksiyonuAksesuarla opsiyonel
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-BD PURE
Vana boyutuDN 25
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]10 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.042 Kilogram
Net ağırlık1.026 Kilogram
Hacim2.261 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162508770
Proposition 65No significant risk