Danfoss logo
ASV-BD 003Z4045

ASV-BD, DN 40, İçten diş

003Z4045

ASV-BD DN 40, içten dişli, kapama vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-BD DN 40, içten dişli, kapama vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]26.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN40
Montaj konumuBesleme borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dosyası ürün adı"ASV-BD"
Tahliye fonksiyonuAksesuarla opsiyonel
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-BD
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]10 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.95 Kilogram
Net ağırlık1.82 Kilogram
Hacim5.187 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420114804
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm