ASV-BD, DN 32, İçten diş
003Z4044
ASV-BD DN 32, içten dişli, kapama vanası
003Z4044
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ASV-BD DN 32, içten dişli, kapama vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | -20 °C |
| Ayar ölçeği | Evet |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 20 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Debi sınırlandırma | Evet |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Kesme fonksiyonu | Evet |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kvs değerleri [m³/s] | 18.00 m³/h |
| Material Description | ASV-BD DN32 |
| Montaj konumu | Besleme borusu |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890 |
| SCIP dosyası ürün adı | "ASV-BD" |
| Tahliye fonksiyonu | Aksesuarla opsiyonel |
| Ürün grubu | Otomatik dengeleme |
| Ürün tipi | ASV-BD |
| Vana boyutu | DN 32 |
| Vana gövdesi malzemesi | DZR pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.] | 10 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 1.78 Kilogram |
| Net ağırlık | 1.776 Kilogram |
| Hacim | 3.375 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702420114682 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |