Danfoss logo
ASV-BD 003Z4041

ASV-BD, DN 15, İçten diş

003Z4041

ASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-BD DN 15, Internal thread, shut-off valve
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]-20 °C
Ayar ölçeğiEvet
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 20
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
Debi sınırlandırmaEvet
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Kesme fonksiyonuEvet
Önemli özellikler
Değer
Kvs değerleri [m³/s]3.00 m³/h
Material DescriptionASV-BD DN15 Int.
Montaj konumuBesleme borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890
SCIP dosyası ürün adı"ASV-BD"
Tahliye fonksiyonuAksesuarla opsiyonel
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-BD
Vana boyutuDN 15
Vana gövdesi malzemesiDZR pirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Min.]10 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.818 Kilogram
Net ağırlık0.806 Kilogram
Hacim2.189 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420114620
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm