ASV-PV 4G, DN 50, 5 kPa - 25 kPa, İçten diş, Izolasyonlu
003Z5606
ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonlu, otomatik balans vanası
003Z5606
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Açıklama | ASV-PV DN 50, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonlu, otomatik balans vanası |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.] | 120 °C |
| Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.] | 0 °C |
| Bağlantı tipleri | İçten diş |
| Basınç sınıfı | PN 16 |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Fabrika ayarı [kPa] | 10 KPa |
| Fark basınç ayarı [kPa] [Maks.] | 25 KPa |
| Fark basınç ayarı [kPa] [Min.] | 5 KPa |
| İmpuls borusu uzunluğu [m] | 1.5 m |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kesme fonksiyonu | Evet |
| Kvs değerleri [m³/s] | 16.00 m³/h |
| Material Description | ASV-PV DN50 5-25 kPa |
| Montaj | Izolasyonlu |
| Montaj konumu | Dönüş borusu |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no. | 4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb |
| SCIP dosyası ürün adı | "ASV-PV DN 15 - 50" |
| Ürün grubu | Otomatik dengeleme |
| Ürün tipi | ASV-PV 4G |
| Vana boyutu | DN 50 |
| Vana gövdesi malzemesi | Pirinç |
| Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.] | 250 KPa |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 4.71 Kilogram |
| Net ağırlık | 4.32 Kilogram |
| Hacim | 9.293 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5710104081656 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |