Danfoss logo
ASV 4th generation

ASV-PV 4G, DN 25, 5 kPa - 25 kPa, İçten diş, Izolasyonlu

003Z5603

ASV-PV DN 25, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonlu, otomatik balans vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-PV DN 25, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonlu, otomatik balans vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrika ayarı [kPa]10 KPa
Fark basınç ayarı [kPa] [Maks.]25 KPa
Fark basınç ayarı [kPa] [Min.]5 KPa
İmpuls borusu uzunluğu [m]1.5 m
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]4.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN25 5-25 kPa
MontajIzolasyonlu
Montaj konumuDönüş borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dosyası ürün adı"ASV-PV DN 15 - 50"
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-PV 4G
Vana boyutuDN 25
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]250 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.448 Kilogram
Net ağırlık1.093 Kilogram
Hacim3.398 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104081625
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm