Danfoss logo
ASV-PV 003Z5505

ASV-PV 4G, DN 40, 5 kPa - 25 kPa, İçten diş, Izolasyonsuz

003Z5505

ASV-PV DN 40, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonsuz, otomatik balans vanası

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaASV-PV DN 40, 5-25 kPa, içten dişli, izolasyonsuz, otomatik balans vanası
Akışkan sıcaklığı [°C] [Maks.]120 °C
Akışkan sıcaklığı [°C] [Min.]0 °C
Bağlantı tipleriİçten diş
Basınç sınıfıPN 16
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Fabrika ayarı [kPa]10 KPa
Fark basınç ayarı [kPa] [Maks.]25 KPa
Fark basınç ayarı [kPa] [Min.]5 KPa
İmpuls borusu uzunluğu [m]1.5 m
Önemli özellikler
Değer
Kesme fonksiyonuEvet
Kvs değerleri [m³/s]10.00 m³/h
Material DescriptionASV-PV DN40 5-25 kPa without insulation
MontajIzolasyonsuz
Montaj konumuDönüş borusu
Product lineHydronic Balancing and Controls
REACH Aday Listesindeki maddelerLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosya no.4f955b0e-1f38-4945-8238-1c1c60373eeb
SCIP dosyası ürün adı"ASV-PV DN 15 - 50"
Ürün grubuOtomatik dengeleme
Ürün tipiASV-PV 4G
Vana boyutuDN 40
Vana gövdesi malzemesiPirinç
Vana üzerinde fark basınç [kPa] [Maks.]250 KPa

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.724 Kilogram
Net ağırlık3.422 Kilogram
Hacim9.622 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5710104081588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm