UK Control Packs, FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
087N8500LD
FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Control packs
087N8500LD
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.003 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.046 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Açıklama | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Akışkan | N |
| Alıcılar | RX1S |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| In scope of WEEE | Yes |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Material Description | FP715-RET2000B-RF + RX-1S Combi pack |
| Oda Termostatı Tipi | RET2000BRF |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Secondary battery Number of batteries | 2 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Ürün grubu | UK Control Packs |
| Ürün tipi | Other Packs |
| Weight per battery | 3 g |
| Zaman Kontrol Tipi | FP715 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 0.752 Kilogram |
| Net ağırlık | 0.752 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 1.249 Cubic decimeter |
| EAN/UPC | 5013567423026 |