UK Control Packs, UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
087N6520H4
UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Control packs
087N6520H4
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.006 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.003 |
| 2 Secondary battery SUM weight Kg | 0.092 |
| 2 Secondary battery weight Kg | 0.023 |
| Açıklama | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
| Battery type or Name | Lithium Manganese dioxide (CR2354) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Alkaline Battries |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| Elektrik Tesisatı Merkezi | WC4B |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | UNTIMED-HP22(2)-TP5000(2)-WB |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Motorlu Vana | 2 x HP22 |
| Oda Termostatı Tipi | TP5000 |
| Pil miktarı | 2 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Secondary battery Number of batteries | 4 |
| Secondary battery Type or name | Alkaline AA |
| Secondary battery Voltage | 1.5 V |
| Secondary battery Weight per battery | 23 g |
| Ürün grubu | UK Control Packs |
| Ürün tipi | Other Packs |
| Weight per battery | 3 g |
| Zaman Kontrol Tipi | SÜRESİZ |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.742 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.389 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 7.781 Litre |
| EAN/UPC | 5013567420025 |