UK Control Packs, TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
087N6307
TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB
Bu ürünün üretimi sona ermiştir.
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.
Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: Control packs
087N6307
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| 1 Primary battery SUM weight Kg | 0.001 |
| 1 Primary battery weight Kg | 0.001 |
| Açıklama | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
| Battery type or Name | Coin battery Manganese Lithium (CR1220) |
| Contains batteries | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Lithium Batteries |
| Elektrik Tesisatı Merkezi | WC4B |
| Material Description | TS710-HP22(2)-RET1001M(2)-WB |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Motorlu Vana | 2 x HP22 |
| Oda Termostatı Tipi | 2 x RET1001M |
| Pil miktarı | 1 |
| Product line | Mechanical TRV |
| Ürün grubu | UK Control Packs |
| Ürün tipi | Other Packs |
| Weight per battery | 1 g |
| Zaman Kontrol Tipi | TS710 |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.787 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.7 Kilogram |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Hacim | 8.064 Litre |
| EAN/UPC | 5714279392999 |