Danfoss logo
CCM-module 089F0257

DANFOSS CCM Module

089F0257

DANFOSS CCM Module, Wireless, Z-wave

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
AçıklamaDANFOSS CCM Module
ArayüzlerWireless
Besleme gerilimi tipielektrik ünitesi
Contains batteriesNo
Derinlik [mm]26 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Genişlik [mm]80.00 mm
Kablosuz iletim [m] [Maks.]30 m
Önemli özellikler
Değer
Kullanımw1, w2, a2, a3
Material DescriptionDANFOSS CCM Module
Product lineSubsystems
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
RenkBeyaz RAL 9010
Ürün grubuVentilation Accessories and Spare Parts
Ürün tipiControls for Danfoss Air units
Wireless standardZ-wave
Yükseklik [mm]80 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık0.092 Kilogram
Net ağırlık0.09 Kilogram
Hacim0.381 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702420094649
Proposition 65No significant risk