Danfoss logo
Brazed double wall plate heat exchanger type XBDW22H-1-16

XBDW22H-1, Plaka sayısı: 20

004H4425

16 bar, Lehim malzemesi: CoResist

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]376 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm18 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm18 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]18 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]18 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]329.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiCoResist
Material DescriptionXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_DW-B
Material Description (Short TeXBDW22H-1-20_8CN_16_S1_2G3/4_D
OnayKIWAPEDSVGWWRAS
Plaka malzemesi1.4571
Plaka modeliH
Plaka sayısı20
Plate material no.1.4571
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Toplam genişlik [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXBDW22H-1
Vertical center porthole 1[mm]329 mm
Vertical center porthole 2[mm]329 mm
Volume per channel 1 [l]0.032 L
Volume per channel 2 [l]0.032 L
Yatay orta port deliği [mm]72 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık4.61 Kilogram
Net ağırlık4.45 Kilogram
Hacim7.465 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425136924
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm