Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

XB66H-1, Plaka sayısı: 180

079B0985

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]706 mm
Bağlantı boyutu 12 1/2
Bağlantı boyutu 22 1/2
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm40 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm40 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]40 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]40 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]583.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66H-1-180_2Cu_25_S1_7G2_1/2_
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH
Plaka sayısı180
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]296 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB66H-1
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Volume per channel 1 [l]0.230 L
Volume per channel 2 [l]0.230 L
Yatay orta port deliği [mm]180 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık111 Kilogram
Net ağırlık95.72 Kilogram
Hacim259.2 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425139062
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm