Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB61-1-30

XB61M-1, Plaka sayısı: 90

004B3444

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]525 mm
Bağlantı boyutu 12
Bağlantı boyutu 22
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]52 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]52 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]456.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB61M-1-90_2Cu_25_S1_7G2_SB
Material Description (Short TeXB61M-1-90_2Cu_25_S1_7G2_SB
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı90
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]243 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB61M-1
Vertical center porthole 1[mm]456 mm
Vertical center porthole 2[mm]456 mm
Volume per channel 1 [l]0.180 L
Volume per channel 2 [l]0.180 L
Yatay orta port deliği [mm]174 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık41.85 Kilogram
Net ağırlık41.85 Kilogram
Hacim121.6 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425090264
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm