Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

XB59M-1, Plaka sayısı: 170

079H9564

16 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]635 mm
Bağlantı boyutu 12
Bağlantı boyutu 22
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]50 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]519.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-170_2Cu_25_S1_2G2_SB
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı170
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Toplam genişlik [mm]205 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB59M-1
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L
Yatay orta port deliği [mm]92 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık63.6 Kilogram
Net ağırlık52.2 Kilogram
Hacim142.245 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425190308
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm