Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

XB52M-1, Plaka sayısı: 30

079G1778

25 bar, Lehim malzemesi: CoResist

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]467 mm
Bağlantı uzunluğu 1, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriI
Lehim malzemesiCoResist
Material DescriptionXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-30_2CN_25_S1_2G2
Önemli özellikler
Değer
OnayPED
Plaka modeliM
Plaka sayısı30
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]257 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L
Yatay orta port deliği [mm]170 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık16.079 Kilogram
Net ağırlık15.8 Kilogram
Hacim26.454 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162684139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm