Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

XB52M-2, Plaka sayısı: 120

008F6129

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]466 mm
Bağlantı boyutu 12
Bağlantı boyutu 22
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]50 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]379.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı2
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriII
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
Material Description (Short TeXB52M-2-40/80_2Cu_25_S21_2G2
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı120
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Toplam genişlik [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB52M-2
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Yatay orta port deliği [mm]170 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık40.51 Kilogram
Net ağırlık40.1 Kilogram
Hacim55.836 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425174278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm