Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

XB52M-1, Plaka sayısı: 50

004H4525

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]466 mm
Bağlantı boyutu 12
Bağlantı boyutu 22
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm50 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]50 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)379.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)256.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]379.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)462.0
In scope of WEEENo
InspectionTextXB52M-1-50
KategoriII
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lehim malzemesiBakır
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB52M-1-50_2_25_A_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-50_2Cu_25_S1_2G2
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Önemli özellikler
Değer
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)2 inch (50)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)2 inch (50)
Number of plates (EF021092)50
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı50
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary temperature (EF021091)180-180
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB52M-1
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Volume per channel 1 [l]0.163 L
Volume per channel 2 [l]0.163 L
Width (EF000008)256.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Yatay orta port deliği [mm]170 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık21.33 Kilogram
Net ağırlık21.2 Kilogram
Hacim24.819 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425113826
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm