Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37L-1, Plaka sayısı: 16

004H4760

16 bar, Lehim malzemesi: CoResist

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]525 mm
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]479.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriI
Lehim malzemesiCoResist
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliL
Plaka sayısı16
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Yatay orta port deliği [mm]72 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.16 Kilogram
Net ağırlık4.702 Kilogram
Hacim9.746 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm