Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

XB37L-1, Plaka sayısı: 120

004B1689

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]525 mm
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]50 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]479.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriI
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB37L-1-120_2CU_25_S1_7G1_L50
Material Description (Short TeXB37L-1-120_2CU_25_S1_7G1_L50
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliL
Plaka sayısı120
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Toplam genişlik [mm]119 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB37L-1
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L
Yatay orta port deliği [mm]72 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık21.56 Kilogram
Net ağırlık21.56 Kilogram
Hacim26.324 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421663868
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm