Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12L-1, Plaka sayısı: 20

079G1374

25 bar, Lehim malzemesi: CoResist

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]289 mm
Bağlantı boyutu 15/4
Bağlantı boyutu 25/4
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm25 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm25 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]25 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]25 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]234.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiCoResist
Material DescriptionXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2CN_25_S1_7G5/4
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliL
Plaka sayısı20
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-10 °C
Toplam genişlik [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB12L-1
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L
Yatay orta port deliği [mm]63 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.314 Kilogram
Net ağırlık3.12 Kilogram
Hacim4.95 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5714279043693
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm