Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

XB12M-2, Plaka sayısı: 52

004H7621

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]289 mm
Bağlantı boyutu 11
Bağlantı boyutu 21
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]235.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı2
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-26/26_2Cu_25_S21_2G1
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı52
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]118 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Üretici adıDanfoss
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB12M-2
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L
Yatay orta port deliği [mm]65 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık5.738 Kilogram
Net ağırlık5.36 Kilogram
Hacim7.098 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425109485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm