Danfoss logo
XB06_L

XB06H-1, Plaka sayısı: 10

004H4693

16 bar, Lehim malzemesi: CoResist

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]320 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıISO 228
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]16 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]16 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]270.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiCoResist
Material DescriptionXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H-1-10_2CN_16_S1_2G3/4
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH
Plaka sayısı10
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB06H-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.028 L
Volume per channel 2 [l]0.028 L
Yatay orta port deliği [mm]45 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.502 Kilogram
Net ağırlık1.39 Kilogram
Hacim3.317 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425141874
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm