Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

XB06H+-1, Plaka sayısı: 36

004B1216

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]320 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]270.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH+
Plaka sayısı36
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]95 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB06H+-1
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L
Yatay orta port deliği [mm]45 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık2.978 Kilogram
Net ağırlık2.85 Kilogram
Hacim2.988 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425141218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm