Danfoss logo
XB05-Left

XB05H-1, Plaka sayısı: 10

079G1659

10 bar, Lehim malzemesi: Paslanmaz çelik

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]312 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]10 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]10 bar
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]278.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriArt. 4, par. 3
Lehim malzemesiPaslanmaz çelik
Material DescriptionXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-10_2StS_10_S1_2G3/4
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH
Plaka sayısı10
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB05H-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L
Yatay orta port deliği [mm]42 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.119 Kilogram
Net ağırlık0.98 Kilogram
Hacim2.72 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162231999
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm