Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

XB05X-1, Plaka sayısı: 16

079G1254

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar150 ad.
Ambalaj biçimiEndüstriyel paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]312 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]278.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
KategoriI
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliX
Plaka sayısı16
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]150 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-196 °C
Toplam genişlik [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB05X-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L
Yatay orta port deliği [mm]42 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.53 Kilogram
Net ağırlık1.23 Kilogram
Önemli özellikler
Değer
Hacim1.222 Litre
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm