XB05M-1, Plaka sayısı: 40
004B3562
25 bar, Lehim malzemesi: Bakır
004B3562
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Akışkan Grubu | 1 |
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Ayaksız toplam yükseklik [mm] | 312 mm |
| Bağlantı boyutu 1 | 3/4 |
| Bağlantı boyutu 2 | 3/4 |
| Bağlantı standardı | ISO 228/1 |
| Bağlantı tipi 1 | G |
| Bağlantı tipi 2 | G |
| Bağlantı uzunluğu, primer [mm] | 20 mm |
| Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm] | 20 mm |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 25 bar |
| Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.] | 25 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dikey orta port deliği, primer [mm] | 278.0 mm |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Geçiş sayısı | 1 |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Kategori | Art. 4, par. 3 |
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | XB05M-1-40 PN25 |
| Material Description (Short Te | XB05M-1-40_2Cu_25_S1_2G3/4 |
| Onay | PED |
| Plaka malzemesi | 1.4404 |
| Plaka modeli | M |
| Plaka sayısı | 40 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.] | 180 °C |
| Sıcaklık aralığı [°C] [Min.] | -196 °C |
| Toplam genişlik [mm] | 76 mm |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | XB05M-1 |
| Vertical center porthole 1[mm] | 278 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 278 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.021 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.021 L |
| Yatay orta port deliği [mm] | 42 mm |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.586 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.51 Kilogram |
| Hacim | 4.162 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425096518 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |