Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

XB05M-1, Plaka sayısı: 16

004B3557

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu1
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]312 mm
Bağlantı boyutu 13/4
Bağlantı boyutu 23/4
Bağlantı standardıISO 228/1
Bağlantı tipi 1G
Bağlantı tipi 2G
Bağlantı uzunluğu 1, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu 2, mm20 mm
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]20 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]20 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
Centre-to-centre distance of connections (EF021151)278.0
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
Depth (EF000049)76.000
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]278.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
Heat exchanger fully sealed (EF015505)TRUE
Height (EF000040)800
In scope of WEEENo
KategoriArt. 4, par. 3
Lateral connection option (EF015408)TRUE
Lehim malzemesiBakır
Material (EF002169)Stainless steel
Material DescriptionXB05M-1-16 PN25
Material Description (Short TeXB05M-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4
Max. differential pressure at 20 °C (EF023946)25
Önemli özellikler
Değer
Max. operating pressure (EF020449)25
Max. supply temperature (EF001707)180
Model (EF000010)Soldered
Nominal diameter primary connection (EF010882)3/4 inch (20)
Nominal diameter secondary connection (EF021094)3/4 inch (20)
Number of plates (EF021092)16
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliM
Plaka sayısı16
Plate material no.1.4404
Primary connection (EF022024)External thread
Primary volume flow (EF002183)150
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Secondary connection (EF021093)External thread
Secondary volume flow (EF002184)150
Soldering material (EF015407)Copper
Suitable for insulation shell (EF021152)TRUE
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
Toplam genişlik [mm]76 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB05M-1
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Volume per channel 1 [l]0.021 L
Volume per channel 2 [l]0.021 L
Width (EF000008)76.000
With insulation shell (EF014519)FALSE
Yatay orta port deliği [mm]42 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık1.49 Kilogram
Net ağırlık1.36 Kilogram
Hacim4.084 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702425096464
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm