Danfoss logo
H30L-CW, Plaka sayısı: 24-product-details

H30L-CW, Plaka sayısı: 24

079H9949

35 bar, Lehim malzemesi: Bakır

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]35 bar
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-24_S1_9G1_8,2_12,2
Plaka sayısı24
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Ürün adıMicro Plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiH30L-CW

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık3.05 Kilogram
Net ağırlık2.75 Kilogram
Hacim2.608 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5715162849958
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm