H30L-CW, Plaka sayısı: 22
079H9948
35 bar, Lehim malzemesi: Bakır
079H9948
Ürün özellikleri
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Ambalaj başına düşen miktar | 1 ad. |
| Ambalaj biçimi | Tekli paket |
| Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.] | 35 bar |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Lehim malzemesi | Bakır |
| Material Description | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Plaka sayısı | 22 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | H30L-CW |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.95 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.65 Kilogram |
| Hacim | 2.608 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |