H30L-CW
079H9947
079H9947
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
| Material Description | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-20_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Product line | Brazed Plate Heat Exchangers |
| REACH Aday Listesindeki maddeler | No |
| Ürün adı | Micro Plate heat exchanger |
| Ürün grubu | Heat exchangers |
| Ürün tipi | H30L-CW |
Genel özellikler
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| Brüt ağırlık | 2.8 Kilogram |
| Net ağırlık | 2.5 Kilogram |
| Hacim | 2.6 Litre |
Önemli özellikler | Değer |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849927 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |