Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

XB51H-2, Plaka sayısı: 140

004B3635

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: XB04, XB24, XB51, XB70

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]466 mm
Bağlantı standardıDIN ISO 228/1
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]50 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]50 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]380.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı2
In scope of WEEENo
KategoriIII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
Material Description (Short TeXB51H-2-70/70_2_25_G_1G2_1G2
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH
Plaka sayısı140
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Toplam genişlik [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üretici adıDANFOSS LPM
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB51H-2
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Yatay orta port deliği [mm]170 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık70.2 Kilogram
Net ağırlık70.2 Kilogram
Hacim84.24 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421901243
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm