Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

XB51H-1, Plaka sayısı: 90

004B1110

25 bar, Lehim malzemesi: Bakır
Bu ürün artık satışta değil, ancak servis kılavuzları, teknik çizimler ve diğer bilgilerine hala erişebilirsiniz.

Benzer ürünleri görmek için ürün tipi sayfasını ziyaret edebilir ve aynı kategori içindeki diğer seçenekleri inceleyebilirsiniz.: XB04, XB24, XB51, XB70

Ürün özellikleri

Önemli özellikler
Değer
Akışkan Grubu2
Ambalaj başına düşen miktar1 ad.
Ambalaj biçimiTekli paket
Ayaksız toplam yükseklik [mm]466 mm
Bağlantı standardıEN 1092
Bağlantı uzunluğu, primer [mm]90 mm
Bağlantı uzunluğu, sekunder [mm]90 mm
Çalışma basıncı, primer [bar] [Maks.]25 bar
Çalışma basıncı, sekunder [bar] [Maks.]25 bar
China RoHS complianceYes
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dikey orta port deliği, primer [mm]380.0 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Geçiş sayısı1
In scope of WEEENo
KategoriII
Önemli özellikler
Değer
Lehim malzemesiBakır
Material DescriptionXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
Material Description (Short TeXB51H-1-90_2_25_ASB_1F50_1F50
OnayPED
Plaka malzemesi1.4404
Plaka modeliH
Plaka sayısı90
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH Aday Listesindeki maddelerNo
Sıcaklık aralığı [°C] [Maks.]180 °C
Sıcaklık aralığı [°C] [Min.]-10 °C
Toplam genişlik [mm]256 mm
U.S. EPA labelFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Üretici adıDanfoss
Ürün adıBrazed plate heat exchanger
Ürün grubuHeat exchangers
Ürün tipiXB51H-1
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L
Yatay orta port deliği [mm]170 mm

Genel özellikler

Önemli özellikler
Değer
Brüt ağırlık53.8 Kilogram
Net ağırlık53.8 Kilogram
Hacim98.824 Litre
Önemli özellikler
Değer
EAN/UPC5702421903537
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm